![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088042-WEB-R.jpg)
Sup d'appareillage vide 4 mod horizontal à équiper de Mosaic
IK-4
LEGRAND
Sup d'appareillage vide 4 mod horizontal à équiper de Mosaic
Réf. 088042
EAN.
3414970755353
Sup d'appareillage vide 4 mod horizontal à équiper de Mosaic
1
Groupe produit : 89
16,11 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'appareils encastrables | 2 |
---|---|
Nombre d'entrées de conduit | 2 |
Longueur | 141.7 mm |
Largeur | 73.5 mm |
Profondeur | 59 mm |
Modèle | Forme de gobelet |
---|---|
Type de montage appareil d'installation | Encoche |
Nombre de délestages de traction | 2 |
Matériau | Autre |
Documentation
6 documents
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
Brochures
Pages techniques du catalogue
Sélectionnez