Aller au contenu principal
Logo print

Straight plug Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E

Hypra Legrand

Straight plug Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E

Réf. 59447 EAN. 3245060594473
Groupe produit : 75
16 259,20 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 63 A
Nombre de pôles 4
Tension selon EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rouge
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Rouge
Numéro RAL 3000
Inverseur de phase Non
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Entrée de câble Douille de protection contre le ployage
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

1 document
Fiche technique
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
1 document
Autocad 3D
059447.dwg dwg (0.08 Mo)
2 documents
Agrément
OC / CB-FR_710636 (0.64 Mo)
PEP
LGRP-00207-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)