![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053853-LEGRAND-1000.jpg)
Straight plug Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E - rubber
Hypra
Legrand
Straight plug Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E - rubber
Réf. 53853
EAN.
3245060538538
Groupe produit : 75
15 674,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Caoutchouc |
Finition militaire | Non |