![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059477_pw_150241.jpg)
Straight pannel appliance inlet - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
Hypra
Legrand
Straight pannel appliance inlet - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
Réf. 59543
EAN.
3245060595432
Groupe produit : 75
28 564,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 125 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 5 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur encastré |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
Sélectionnez