Aller au contenu principal
Logo print

Straight pannel appliance inlet - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E

Hypra Legrand

Straight pannel appliance inlet - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E

Réf. 59542 EAN. 3245060595425
Groupe produit : 75
25 622,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 125 A
Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge
Nombre de pôles 4
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Rouge
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Type de construction Pose du connecteur encastré
Inverseur de phase Non
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Mode d'emploi
LE09818AA.pdf pdf (0.67 Mo)