-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition interrupteur général
-
Courant assigné In
-
Garnissage de barres profilées
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné secondaire
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Epaisseur min. de barre conductrice
-
Epaisseur max. de barre conductrice
-
Classe de précision
-
Finition du raccordement électrique
-
Largeur de l'adaptateur
-
Facteur de limite de surintensité
-
Modèle
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Largeur de rail
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Distance de rail
-
Avec emplacement pour fusibles
-
Avec emplacement pour fusibles
-
Avec emplacement pour fusibles
-
Avec emplacement pour fusibles
-
Avec protection contre les contacts accidentels
-
Avec surveillance des fusibles
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Fixation par encliquetage
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Avec barre en cuivre
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Raccord secondaire
-
Adapté à une fixation frontale
-
Nombre d'entrées primaires
-
Nombre de pôles
-
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices
-
Position de l'élément d'actionnement
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/605860-LEGRAND-1000.jpg)
Adapteur DPX3 1600 - conn. sup
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/605853-LEGRAND-1000.jpg)
Sectionneur fus. SPX3-V 630A vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/605852-LEGRAND-1000.jpg)
Sectionneur fus. SPX3-V 400A vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/605851-LEGRAND-1000.jpg)
Sectionneur fus. SPX3-V 250A vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/605877-LEGRAND-1000.jpg)
Transfo de courant 600A NH 1/2/3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/605873-LEGRAND-1000.jpg)
Transfo de courant 150A NH 1/2/3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/605874-LEGRAND-1000.jpg)
Transfo de courant 200A NH 1/2/3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/605875-LEGRAND-1000.jpg)
Transfo de courant 250A NH 1/2/3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/605876-LEGRAND-1000.jpg)
Transfo de courant 400A NH 1/2/3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/605850-LEGRAND-1000.jpg)
Sectionneur fus. SPX3-V 160A vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/605870-LEGRAND-1000.jpg)
Transfo de courant 80A NH01
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/605871-LEGRAND-1000.jpg)
Transfo de courant 150A NH01
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/605880-LEGRAND-1000.jpg)
Support jeux des barres 185mm pour SPX-V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/605867-LEGRAND-1000.jpg)
Bornes pour SPX3-V 250/400/630 .
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/605866-LEGRAND-500.jpg)
Bornes pour SPX3-V 250/400/630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/605224_pw_151655.jpg)
Bor.pris rail cui. SPX/-V t 2 /1-2-3 120-240 mm² - 21x15 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/605230_pw_151657.jpg)
Contact sign.SPX000-3 SPX-V00 5A 250V CA - 4A 30V CC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/605865-LEGRAND-1000.jpg)
Bornes pour SPX3-V 160
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/605224_pw_151655.jpg)
Bor.pris rail cui. SPX/-V t 00 16-70 mm² - 12x8 mm
Prix indicatif (hors TVA)