![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/5010N-BTICINO-1000.jpg)
SORTIE DE CABLE MAGIC DIAM. 9,5MM + 2 BORNES
MAGIC
BTICINO
SORTIE DE CABLE MAGIC DIAM. 9,5MM + 2 BORNES
Réf. 5010N
EAN.
8012199018621
SORTIE DE CABLE MAGIC DIAM. 9,5MM + 2 BORNES
Groupe produit : B11
14,01 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
---|---|
Utilisation | Sortie de cable |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | En dessous |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
---|---|
Couleur | Beige |
Numéro RAL (équivalent) | 9001 |
Transparent | Non |
Type de fixation | À clipser |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Serre cable | Non |
Domino | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 23 mm |
Hauteur d'appareil | 40.4 mm |
Profondeur d'appareil | 16 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
1 document
Brochures
Sélectionnez