-
Volume
-
Matériau du boîtier/corps
-
Sans fil
-
Type de courant
-
Type de courant
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Consommation d'électricité
-
Consommation d'électricité
-
Largeur en nombre de modules
-
Batterie incorporée
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Couleur du boîtier/corps
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/HC4355_12-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - SONNETTE ELECTRIQUE 12VAC/DC CLAIR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/HD4355V12-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - SONNETTE ELECTRIQUE 12VAC/DC BLANC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/HS4355_12-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - SONNETTE ELECTRIQUE 12VAC/DC - SOMBRE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/HC4351_230-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - SONNETTE BRONZE 230V 8VA/ CLAIR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/HD4351V230-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - SONNETTE BRONZE 230V 8VA/ BLANC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/HS4351_230-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - SONNETTE BRONZE 230V 8VA- SOMBRE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/HC4351_12-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - SONNETTE BRONZE 12VAC 5VA/ CLAIR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/HD4351V12-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - SONNETTE BRONZE 12VAC 5VA/ BLANC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/HS4351_12-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - SONNETTE BRONZE 12VAC 5VA- SOMBRE
Prix indicatif (hors TVA)