![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4355_12-BTICINO-1000.jpg)
SONNERIE LIVING ELECTR. - 12V - 3 TONS - 2 MOD
LIVINGLIGHT
BTICINO
SONNERIE LIVING ELECTR. - 12V - 3 TONS - 2 MOD
Réf. L4355/12
EAN.
8012199082356
SONNERIE LIVING ELECTR. - 12V - 3 TONS - 2 MOD
1
Groupe produit : B21
94,16 €
/
pièce
Unité d'emballage
50 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Noir |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 80 dB |
Tension nominale (Un) | 12-12 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | AC/DC |
Consommation d'électricité | 5-5 A |
Batterie incorporée | Non |
Mode de pose | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Largeur en nombre de modules | 21.9 |
Sans fil | Non |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |
---|---|
Profondeur | 43.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Non |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez