![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041439-LEGRAND-1000.jpg)
Sonnerie forte puissance IP 44 230 V - 70 mA - 98 db - gris
SALVENA
LEGRAND
Sonnerie forte puissance IP 44 230 V - 70 mA - 98 db - gris
Réf. 041439
EAN.
3245060414399
Sonnerie forte puissance IP 44 230 V - 70 mA - 98 db - gris
1
Groupe produit : 22
203,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Gris |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 98 dB |
Fréquence du signal sonore | 50-60 Hz |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Type de courant | AC |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP44 |
Radioguidé | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez