-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Dimension nominale
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition du couvercle
-
Finition du couvercle
-
Convient à un câblage traversant
-
Adapté aux données
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à 230 V
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau du boîtier/corps
-
Nombre de boîtes d'encastrement
-
Nombre de boîtes d'encastrement
-
Qualité du matériau
-
Ouverture de montage
-
Ouverture de montage
-
Ouverture de montage
-
Longueur
-
Recyclable
-
Longueur
-
Entretien du sol
-
Longueur
-
Hauteur de lisière
-
Longueur
-
Longueur
-
Pour raccordement mural
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Nombre de lisières
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Classe d'inflammabilité selon DIN 4102
-
Charge de surface uniforme par m²
-
Charge ponctuelle par 25x25 mm
-
Type d'entrée
-
Ouverture de montage du couvercle
-
Avec cames de contact/de distance
-
Nombre d'entrées
-
Ouverture de montage du couvercle
-
Précâblé
-
Type de sortie
-
Avec dispositif de mise à la terre
-
Nombre de sorties
-
Avec bloc de raccordement
-
Avec dispositif de mise à la terre
-
Serre cable
-
Avec évidement
-
Avec évidement
-
Longueur de l’évidement
-
Largeur de l’évidement
-
Adapté à un passe-câble jusqu'au poste de travail
-
Adapté à un passe-câble jusqu'au poste de travail
-
Avec évidement pour revêtement de sol
-
Avec évidement pour revêtement de sol
-
Adapté à un raccordement à une boîte sur-sol
-
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
-
Adapté à un raccordement à une boîte sur-sol
-
Adapté à un raccordement à une sortie de cordon
-
Cadre de protection de revêtement de sol
-
Cadre de protection de revêtement de sol
-
Adapté à un raccordement à une sortie de cordon
-
Avec couvercle d'installation (unidirectionnel)
-
Adapté à un canal noyé
-
Adapté à un fond rentrant
-
Adapté à un double fond
-
Adapté à un nettoyage humide
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Longueur externe
-
Longueur externe
-
Longueur dimension d'encastrement
-
Longueur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement min.
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-8400077-WEB-R.jpg)
Répartiteur Gst 18 4V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8409057-WEB-R.jpg)
Dalle de mont.carrée Svz450x450 IK3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-088070-WEB-R.jpg)
Ensemble de couvercle pour boîte de sol IK-3 verticale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-8400211-WEB-R.jpg)
Boîte Wieland-3xF/n/1xF/b/1xM/b
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8415040-WEB-R.jpg)
Module de pente 10% L112 H150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/088072-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de recouvrement pleine IK-3 (en inox)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-8412040-WEB-R.jpg)
Soluflex Module De Pente 10% H120
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-8496091-WEB-R.jpg)
Plaque d'adaption Sol.Boite 8/12M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-8496092-WEB-R.jpg)
Plaque d'adaptation Sol.Boite12/18
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-8496093-WEB-R.jpg)
Plaque d'adaptation Sol.Boite16/24
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-8496095-WEB-R.jpg)
Plaque d'adaptation Sol.Boite ronde
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/088071-LEGRAND-1000.jpg)
2 boîtiers ISOL plancher tech IK-3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8409040-WEB-L.jpg)
Soluflex Module De Pente 10% H90
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8400040-WEB-R.jpg)
Soluflex Dalle De Montage 225 X 225
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-8408040-WEB-L.jpg)
Soluflex Module De Pente 10% H80
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8415030-WEB-R.jpg)
Angle ext.de plenum Svz 56x56 H150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8400060-WEB-R.jpg)
Soluflex Project revêtement chants
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8407040-WEB-L.jpg)
Soluflex Module De Pente 10% H70
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8400030-WEB-R.jpg)
Soluflex Dalle Passe-Fil 225 X 225
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-8406040-WEB-L.jpg)
Soluflex Module De Pente 10% H60
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8400061-WEB-R.jpg)
Soluflex Revêtement des chants
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8415022-WEB-R.jpg)
Ferm.de plenum H150 Soluflex
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8412030-WEB-R.jpg)
Soluflex angle extér. plenum H120
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8405040-WEB-L.jpg)
Soluflex Module De Pente 10% H50
Prix indicatif (hors TVA)