![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8407040-WEB-L.jpg)
Soluflex Module De Pente 10% H70
SOLUFLEX
LEGRAND
Soluflex Module De Pente 10% H70
Réf. 8407040
EAN.
8714161298757
Soluflex Module De Pente 10% H70
Groupe produit : V09
38,75 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Rampe |
---|---|
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé Sendzimir |
Longueur | 712 mm |
---|---|
Largeur | 112 mm |
Hauteur | 70 mm |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez