Soluflex Fermeture De Plenum H70
SOLUFLEX
LEGRAND
Soluflex Fermeture De Plenum H70
Réf. 8407022
EAN.
8714161298696
Soluflex Fermeture De Plenum H70
Groupe produit : V09
16,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Profil d'extrémité pour espace libre |
---|---|
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé Sendzimir |
Longueur | 900 mm |
---|---|
Largeur | 56 mm |
Hauteur | 64 mm |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez