Aller au contenu principal
Logo print

Soluflex Dalle Passe-Fil 225 X 225

SOLUFLEX LEGRAND

Soluflex Dalle Passe-Fil 225 X 225

Réf. 8400030 EAN. 8714161196671

Soluflex Dalle Passe-Fil 225 X 225

Groupe produit : V09
37,23 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Carrelage de sol avec sortie de cordon
Matériau Acier
Type de traitement de la surface Galvanisé Sendzimir
Longueur 225 mm
Largeur 225 mm
Hauteur de lisière 13 mm
Epaisseur de matériau 2 mm
Charge de surface uniforme par m² 3000 N
Charge ponctuelle par 25x25 mm 1500 N
Avec cames de contact/de distance Oui
Avec dispositif de mise à la terre Non
Avec évidement Oui
Longueur de l’évidement 124 mm
Largeur de l’évidement 14.5 mm
Adapté à un passe-câble jusqu'au poste de travail Oui
Adapté à un raccordement à une boîte sur-sol Non
Adapté à un raccordement à une sortie de cordon Non
Avec couvercle d'installation (unidirectionnel) Non
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
Données BIM