![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8400020-WEB-R.jpg)
Soluflex Dalle Mise Terre 225 X 225
SOLUFLEX
LEGRAND
Soluflex Dalle Mise Terre 225 X 225
Réf. 8400020
EAN.
8714161196664
Soluflex Dalle Mise Terre 225 X 225
Groupe produit : V09
14,21 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Carrelage de sol avec raccordement de mise à la terre |
---|---|
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé Sendzimir |
Longueur | 225 mm |
Largeur | 225 mm |
Hauteur de lisière | 13 mm |
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Charge de surface uniforme par m² | 3000 N |
Charge ponctuelle par 25x25 mm | 1500 N |
---|---|
Avec cames de contact/de distance | Oui |
Avec dispositif de mise à la terre | Oui |
Avec évidement | Non |
Adapté à un passe-câble jusqu'au poste de travail | Non |
Adapté à un raccordement à une boîte sur-sol | Non |
Adapté à un raccordement à une sortie de cordon | Non |
Avec couvercle d'installation (unidirectionnel) | Non |
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
Données BIM
Sélectionnez