Soluflex Dalle 225 X 225 Mm
SOLUFLEX
LEGRAND
Soluflex Dalle 225 X 225 Mm
Réf. 8400010
EAN.
8714161196657
Soluflex Dalle 225 X 225 Mm
Groupe produit : V09
7,33 €
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
Modèle | Carrelage de base |
---|---|
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé Sendzimir |
Longueur | 225 mm |
Largeur | 225 mm |
Hauteur de lisière | 13 mm |
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Charge de surface uniforme par m² | 3000 N |
Charge ponctuelle par 25x25 mm | 1500 N |
---|---|
Avec cames de contact/de distance | Oui |
Avec dispositif de mise à la terre | Non |
Avec évidement | Non |
Adapté à un passe-câble jusqu'au poste de travail | Non |
Adapté à un raccordement à une boîte sur-sol | Non |
Adapté à un raccordement à une sortie de cordon | Non |
Avec couvercle d'installation (unidirectionnel) | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez