![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555388-WEB-R.jpg)
Socle tabl. 400V - 16A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
P17 TEMPRA PRO
LEGRAND
Socle tabl. 400V - 16A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Réf. 555388
EAN.
3245065553888
Socle tabl. 400V - 16A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
1
Groupe produit : L69
44,97 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 84 mm |
Ecart vertical entre les trous | 70 mm |
Dimension de bride, horizontale | 84 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 70 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
7 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
4 documents
Agrément
CCC-CQC2016010203837680
(3.46 Mo)
PEP
Agrément
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Sélectionnez