Aller au contenu principal
Logo print

Socle tabl.-380/415V-16A-3P+T transf.dir. Martin Lunel-Hypra

HYPRA LEGRAND

Socle tabl.-380/415V-16A-3P+T transf.dir. Martin Lunel-Hypra

Réf. 052193 EAN. 3245060521936

Socle tabl.-380/415V-16A-3P+T transf.dir. Martin Lunel-Hypra

1
Groupe produit : 75
70,41 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 16 A
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) 400 A
Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge
Nombre de pôles 3
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Rouge
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Matériau Autre
Finition militaire Non
Dimension de bride, verticale 106 mm
Ecart vertical entre les trous 66.5 mm
Dimension de bride, horizontale 84 mm
Ecart horizontal entre les trous 73 mm

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Fiche technique
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails