Aller au contenu principal
Logo print

Socle tabl. 230V - 16A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

P17 TEMPRA PRO LEGRAND

Socle tabl. 230V - 16A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

Réf. 555185 EAN. 3245065551853

Socle tabl. 230V - 16A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

1
Groupe produit : L69
17,36 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 16 A
Tension selon EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) bleu
Nombre de pôles 4
Position horaire des contacts de terre 9 h
Couleur caractéristique Bleu
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non
Dimension de bride, verticale 84 mm
Ecart vertical entre les trous 70 mm
Dimension de bride, horizontale 84 mm
Ecart horizontal entre les trous 70 mm

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Mode d'emploi
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Fiche technique
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Autocad 3D
555185.dwg dwg (0.22 Mo)
Données BIM
Données BIM
4 documents
Agrément
PEP
LGRP-2014-111-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.05950 (0.42 Mo)
Agrément