![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057320-LEGRAND.jpg)
Socle tabl. 16A 2P+T 230V IP 55 avec verrouillage
P17 TEMPRA
LEGRAND
Socle tabl. 16A 2P+T 230V IP 55 avec verrouillage
Réf. 057320
EAN.
3245060573201
Socle tabl. 16A 2P+T 230V IP 55 avec verrouillage
1
Groupe produit : 09
50,74 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Commutateur | Verrouillage électrique |
---|---|
Avec disjoncteur différentiel | Non |
Emplacements vides sur barre profilée | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Protection | Autre |
Finition militaire | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
8 documents
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
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez