![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555658-WEB-R.jpg)
Socle en saillie 380-415V 125A 3P+T IP66/67 P17 Tempra
P17 TEMPRA
LEGRAND
Socle en saillie 380-415V 125A 3P+T IP66/67 P17 Tempra
Réf. 555658
EAN.
3414970735126
Socle en saillie 380-415V 125A 3P+T IP66/67 P17 Tempra
1
Groupe produit : 09
280,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | 1x125A xp xxxV |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M40 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 329 mm |
Largeur | 170 mm |
Profondeur | 268 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
3 documents
Données BIM
Autocad 3D
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez