![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059337-LEGRAND-1000.jpg)
Socle saillie 1entrée-63A-3P+T IP 66/67-55-230V-Hypra
HYPRA
LEGRAND
Socle saillie 1entrée-63A-3P+T IP 66/67-55-230V-Hypra
Réf. 059337
EAN.
3245060593377
Socle saillie 1entrée-63A-3P+T IP 66/67-55-230V-Hypra
1
Groupe produit : 75
198,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | 1x63A xp xxxV |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 270 mm |
Largeur | 130 mm |
Profondeur | 190 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
Sélectionnez