Aller au contenu principal
Logo print

Socle saill. 230V - 32A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

P17 TEMPRA PRO LEGRAND

Socle saill. 230V - 32A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

Réf. 555256 EAN. 3245065552560

Socle saill. 230V - 32A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

1
Groupe produit : L69
23,37 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Prise CEE - 16 A Sans
Prise CEE - 32 A 1x32A xp xxxV
Prise CEE - 63 A Sans
Prise CEE - 125A Sans
Nombre de prises avec contact de terre 1
Protection Sans
Disjoncteur différentiel Sans
Nombre de disjoncteurs 0
Matériau du boîtier/corps Plastique
Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
Diamètre entrée de câble M32
Manipulation Montage mural
Classe de protection (IP) IP44
Finition militaire Non
Couleur Gris
Hauteur 156 mm
Largeur 113 mm
Profondeur 161 mm

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Mode d'emploi
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Fiche technique
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Autocad 3D
555256.dwg dwg (0.19 Mo)
Données BIM
4 documents
Agrément
Agrément
IMQ-CA02.05951 (0.42 Mo)
Agrément
PEP
LGRP-2014-112-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)