Aller au contenu principal
Logo print

Socle saill. 230V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro

P17 TEMPRA PRO LEGRAND

Socle saill. 230V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro

Réf. 555455 EAN. 3245065554557

Socle saill. 230V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro

1
Groupe produit : L69
68,16 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Prise CEE - 16 A Sans
Prise CEE - 32 A 1x32A xp xxxV
Prise CEE - 63 A Sans
Prise CEE - 125A Sans
Nombre de prises avec contact de terre 1
Protection Sans
Disjoncteur différentiel Sans
Nombre de disjoncteurs 0
Matériau du boîtier/corps Plastique
Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
Diamètre entrée de câble M32
Manipulation Montage mural
Classe de protection (IP) IP67
Finition militaire Non
Couleur Gris
Hauteur 163 mm
Largeur 113 mm
Profondeur 156 mm

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Fiche technique
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Mode d'emploi
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
3 documents
Autocad 3D
555455.dwg dwg (0.13 Mo)
Données BIM
3 documents
Agrément
Agrément
IMQ-CA02.05951 (0.42 Mo)
PEP
LGRP-2014-112-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)