![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036296-LEGRAND.jpg)
Socle RAL 7035 - ht. 170 mm pr armoires Marina 800x400 mm
MARINA
LEGRAND
Socle RAL 7035 - ht. 170 mm pr armoires Marina 800x400 mm
Réf. 036296
EAN.
3245060362966
Socle RAL 7035 - ht. 170 mm pr armoires Marina 800x400 mm
1
Groupe produit : 18
500,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Socle complet |
---|---|
Matériau | Plastique |
Couleur | Gris |
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 400 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Oui |
---|---|
Adapté à un montage extérieur | Oui |
Largeur | 790 mm |
Hauteur | 170 mm |
Profondeur | 380 mm |