![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052220-LEGRAND-1000.jpg)
Socle hypra ip44 - 400v 16a - 3p+n+t
HYPRA
LEGRAND
Socle hypra ip44 - 400v 16a - 3p+n+t
Réf. 052220
EAN.
3245060522209
Socle hypra ip44 - 400v 16a - 3p+n+t
1
Groupe produit : 75
29,98 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 5 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 84 mm |
Ecart vertical entre les trous | 70 mm |
Dimension de bride, horizontale | 84 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 70 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
8 documents
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
7 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez