Socle con.tableau Hypra plast. IP44-BT- 200-250V - 32A - 2P+
HYPRA
LEGRAND
Socle con.tableau Hypra plast. IP44-BT- 200-250V - 32A - 2P+
Réf. 052872
EAN.
3245060528720
Socle con.tableau Hypra plast. IP44-BT- 200-250V - 32A - 2P+
1
Groupe produit : 75
45,78 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Nombre de pôles | 3 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur en surface |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
Sélectionnez