Aller au contenu principal
Logo print

Socle con.tableau Hypra plast. IP44-BT- 200-250V - 16A - 2P+

HYPRA LEGRAND

Socle con.tableau Hypra plast. IP44-BT- 200-250V - 16A - 2P+

Réf. 052172 EAN. 3245060521721

Socle con.tableau Hypra plast. IP44-BT- 200-250V - 16A - 2P+

1
Groupe produit : 75
31,65 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 16 A
Tension selon EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) bleu
Nombre de pôles 3
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Bleu
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Type de construction Pose du connecteur en surface
Inverseur de phase Non
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Fiche technique
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
052172.dwg dwg (0.09 Mo)
1 document
Agrément

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails