![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059478-LEGRAND-1000.jpg)
Socle con.tabl.-63A-3P+N+T IP 66/67-55-400V-Hypra
HYPRA
LEGRAND
Socle con.tabl.-63A-3P+N+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Réf. 059478
EAN.
3245060594787
Socle con.tabl.-63A-3P+N+T IP 66/67-55-400V-Hypra
1
Groupe produit : 75
167,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 5 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur encastré |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
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
Agrément
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
Sélectionnez