Aller au contenu principal
Logo print

Socle de connecteur P17 16A 20/25VAC - IP44

P17 TEMPRA LEGRAND

Socle de connecteur P17 16A 20/25VAC - IP44

Réf. 055241 EAN. 3245060552411

Socle de connecteur P17 16A 20/25VAC - IP44

1
Groupe produit : 09
28,88 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 16 A
Tension selon EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violet
Nombre de pôles 2
Couleur caractéristique Violet
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Type de construction Pose du connecteur encastré
Inverseur de phase Non
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Fiche technique
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
055241.dwg dwg (0.11 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails