Socle connecteur 200-250V 63A 2P+T IP66/67 P17 Tempra
P17 TEMPRA
LEGRAND
Socle connecteur 200-250V 63A 2P+T IP66/67 P17 Tempra
Réf. 555514
EAN.
3414970734563
Socle connecteur 200-250V 63A 2P+T IP66/67 P17 Tempra
1
Groupe produit : 09
124,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Nombre de pôles | 3 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur encastré |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Sélectionnez