![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/019952-LEGRAND-1000.jpg)
Socle C/CTX T3 1P 630A Minirup pour fusible à couteau
ACCESSOIRES
LEGRAND
Socle C/CTX T3 1P 630A Minirup pour fusible à couteau
Réf. 019952
EAN.
3245060199524
Socle C/CTX T3 1P 630A Minirup pour fusible à couteau
1
Groupe produit : 27
196,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Taille (DIN) | NH3 |
---|---|
Nombre de pôles | 1 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 630 A |
Finition du cavalier | Oui |
---|---|
Mécanisme de pivotement | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez