![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/019948-LEGRAND-1000.jpg)
Socle C/CTX T1 1P 250A pour fusible à couteau
ACCESSOIRES
LEGRAND
Socle C/CTX T1 1P 250A pour fusible à couteau
Réf. 019948
EAN.
3245060199487
Socle C/CTX T1 1P 250A pour fusible à couteau
1
Groupe produit : 27
49,68 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Taille (DIN) | NH1 |
---|---|
Nombre de pôles | 1 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 250 A |
Finition du cavalier | Oui |
---|---|
Mécanisme de pivotement | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez