Snapper GWO à clippage direct
GWO6
LEGRAND
Snapper GWO à clippage direct
Réf. VG351539
EAN.
3245063515390
Snapper GWO à clippage direct
Groupe produit : V03
7,27 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Montage du couvercle | Oui |
Largeur de la partie supérieure | 45 mm |
Profondeur du canal d'allège | 50 mm |
---|---|
Avec compensation de potentiel | Oui |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez