![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/58/LCM-SL50_P_070822.jpg)
SL50GS - SUSPENSION LUMINAIRE
CABLOFIL
LEGRAND
SL50GS - SUSPENSION LUMINAIRE
Réf. CM585180
EAN.
3599075851800
SL50GS - SUSPENSION LUMINAIRE
Groupe produit : V11
29,34 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal/vertical |
---|---|
Hauteur de plaque | 56 mm |
Largeur de plaque | 69 mm |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez