![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/58/LCM-SL100_P_070904_lighting.jpg)
SL100GS - FIXATION ECLAIRAGE
CABLOFIL
LEGRAND
SL100GS - FIXATION ECLAIRAGE
Réf. CM585190
EAN.
3599075851909
SL100GS - FIXATION ECLAIRAGE
Groupe produit : V11
25,87 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal/vertical |
---|---|
Hauteur de plaque | 43 mm |
Largeur de plaque | 58 mm |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez