Aller au contenu principal
Logo print

Sirène + flash rouge IP65

SALVENA LEGRAND

Sirène + flash rouge IP65

Réf. 040591 EAN. 3245060405915

Sirène + flash rouge IP65

1
Groupe produit : 99
239,40 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension nominale (Un) 12-48 V
Type de courant DC
Consommation d'électricité 0.023 A
Consommation d'énergie en veille 0 W
Couleur de calotte Rouge
Source lumineuse LED
Volume 90 dB
Type de signal optique Lumière flash
Type de générateur de signal acoustique Avertisseur
Type de signal acoustique Tonalité intermittente/tonalité continue
Mode de pose Montage en saillie
Couleur du boîtier/corps Blanc
Classe de protection (IP) IP65
Pour Ex-Zone gaz Sans
Pour poussière Ex-Zone Sans
Fréquence du signal sonore 440-554 kHz
Compatible selon EN 54-23 Non
Adapté à un montage en applique Oui
Adapté à un montage au plafond Non
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Hauteur 75 mm
Profondeur 75 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55 °C
Neutre obligatoire Non
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne automatique
Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
Entre axe de fixation horizontale 60-60 mm
Adressable Non
Nombre de sonneries 2
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Non
Moyen de pilotage Non applicable
Pilotable à la voix Non
Programmable Non
Intéropérabilité du protocole de connexion Non
Connectable par box Internet Non
Fonction d'usage du produit Système d'alarme

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE02619AB.pdf pdf (1.32 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-00277-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)