![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-041376-WEB-R.jpg)
Signalisation grille de protection hauteur 90mm
SALVENA
LEGRAND
Signalisation grille de protection hauteur 90mm
Réf. 041376
EAN.
3414971497887
Signalisation grille de protection hauteur 90mm
1
Groupe produit : 99
115,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Panier de protection |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Oui |
Transparent | Non |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Matériau | Acier inoxydable (inox) |
Hauteur | 90 mm |
---|---|
Diamètre | 116 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -30-55 °C |
Temperature de stockage | -30-55 °C |
Mode de pose | Saillie |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez