Aller au contenu principal
Logo print

Signalisation feu lumineux rouge et sonore

SALVENA LEGRAND

Signalisation feu lumineux rouge et sonore

Réf. 041397 EAN. 3414971498242

Signalisation feu lumineux rouge et sonore

1
Groupe produit : 99
287,10 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension nominale (Un) 12-12 V
Type de courant AC/DC
Consommation d'électricité 315 A
Puissance 3.78 W
Couleur de calotte Rouge
Source lumineuse LED
Volume 105 dB
Type de signal optique Lumière continue
Type de générateur de signal acoustique Sirène
Type de signal acoustique Programmable
Mode de pose Montage en saillie
Couleur du boîtier/corps Rouge
Classe de protection (IP) IP65
Pour Ex-Zone gaz Sans
Pour poussière Ex-Zone Sans
Avec contact Non
Fréquence du signal sonore 440-3000 kHz
Compatible selon EN 54-23 Non
Adapté à un montage en applique Oui
Adapté à un montage au plafond Oui
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Hauteur 92 mm
Profondeur 60 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK08
Temperature d'utilisation /d'installation -30-+55 °C
Temperature de stockage -30-+55 °C
Courant d'alimentation 0.05-0.315 A
Fréquence 50-60 Hz
Flux lumineux de la source 526 lm
Neutre obligatoire Non
Sans halogène Non
Type de connexion Borne automatique
Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
Adressable Non
Nombre de sonneries 64
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Non
Moyen de pilotage Non applicable
Pilotable à la voix Non
Programmable Non
Intéropérabilité du protocole de connexion Non
Connectable par box Internet Non
Fonction d'usage du produit Eclairage d'urgence

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE10703AA.pdf pdf (2.53 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails