![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-041386-WEB-R.jpg)
Signalisation feu lumineux orange fixe clignotant compact
SALVENA
LEGRAND
Signalisation feu lumineux orange fixe clignotant compact
Réf. 041386
EAN.
3414971498020
Signalisation feu lumineux orange fixe clignotant compact
1
Groupe produit : 99
220,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Fonction flash | Oui |
---|---|
Fonction lumière clignotante | Oui |
Fonction lumière continue | Oui |
Fonction feu tournant/rotatif | Non |
Fonction lumière pulsée | Oui |
Avec infrarouge | Non |
Tension nominale (Un) | 12-12 V |
Type de tension | AC/DC |
Consommation d'électricité | 0.25 A |
Puissance | 2.94 W |
Couleur de calotte | Orange |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Autre |
---|---|
Mode de pose | Montage en saillie |
Alimentation à l'énergie solaire | Non |
Nombre de modes | 15 |
Homologation selon ICAO | Non |
Température ambiante | -30-+55 °C |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Intensité lumineuse | 580-580 cd |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Largeur | 92 mm |
Hauteur | 42.5 mm |
Dimmable/gradable | Oui |