Aller au contenu principal
Logo print

Signalisation feu lumineux orange fix clignotant grande

SALVENA LEGRAND

Signalisation feu lumineux orange fix clignotant grande

Réf. 041394 EAN. 3414971498181

Signalisation feu lumineux orange fix clignotant grande

1
Groupe produit : 99
311,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Fonction flash Oui
Fonction lumière clignotante Oui
Fonction lumière continue Non
Fonction feu tournant/rotatif Non
Fonction lumière pulsée Oui
Avec infrarouge Non
Tension nominale (Un) 12-12 V
Type de tension AC/DC
Consommation d'électricité 0.21 A
Puissance 2.52 W
Couleur de calotte Orange
Matériau du boîtier/corps Plastique
Couleur du boîtier/corps Autre
Mode de pose Montage en saillie
Alimentation à l'énergie solaire Non
Nombre de modes 4
Homologation selon ICAO Non
Température ambiante -30-+55 °C
Source lumineuse LED non interchangeable
Intensité lumineuse 80-80 cd
Classe de protection (IP) IP65
Largeur 92 mm
Hauteur 107.5 mm
Dimmable/gradable Non

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE10702AB.pdf pdf (1.75 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails