Shunt pr blocs - pas 36/42 mm pr blocs de puissance Viking 3
VIKING3
LEGRAND
Shunt pr blocs - pas 36/42 mm pr blocs de puissance Viking 3
Réf. 039446
EAN.
3245060394462
Shunt pr blocs - pas 36/42 mm pr blocs de puissance Viking 3
1
Groupe produit : 28
7,48 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Connecteur transversal |
---|---|
Nombre de bornes reliées | 2 |
Courant assigné In | 340 A |
Tension assignée (Ue) | 1000 V |
Isolé | Non |
Avec protection contre les contacts accidentels | Non |
---|---|
Mode de pose | Autre |
Dimension de trame | 36 mm |
Couleur | Blanc |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez