![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-SF50_CF54_P_070802.jpg)
SF50IN316L - ETRIER PLAFOND 50MM
CABLOFIL
LEGRAND
SF50IN316L - ETRIER PLAFOND 50MM
Réf. CM586144
EAN.
3599075861441
SF50IN316L - ETRIER PLAFOND 50MM
Groupe produit : V07
88,36 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 73 mm |
---|---|
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 135 mm |
Diamètre | 21 mm |
Taille de filetage (métrique) | 0 |
Modèle | Étrier de plafond |
Charge maximum supportée | 2500 N |
A charnière | Non |
Ajustable | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Oui |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez