SF100GC - ETRIER PLAFOND 100MM
CABLOFIL
LEGRAND
SF100GC - ETRIER PLAFOND 100MM
Réf. CM586103
EAN.
3599075861038
SF100GC - ETRIER PLAFOND 100MM
Groupe produit : V11
46,86 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 125 mm |
---|---|
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 133.8 mm |
Diamètre | 21 mm |
Taille de filetage (métrique) | 0 |
Modèle | Étrier de plafond |
Charge maximum supportée | 2500 N |
A charnière | Non |
Ajustable | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez