SET DE CONFIGURATION POUR 10 APPELS - 2 FILS
SFERA
BTICINO
SET DE CONFIGURATION POUR 10 APPELS - 2 FILS
Réf. 306064
EAN.
8012199366180
SET DE CONFIGURATION POUR 10 APPELS - 2 FILS
Groupe produit : B02
21,65 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Non |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 0 |
Nombre de platines de rue | 0 |
Technique d'installation | Autre |
Mode de pose du poste intérieur | Autre |
Couleur du poste intérieur | Autre |
Mode de pose de la platine de rue | Autre |
Matériau de la platine de rue | Autre |
Couleur de la platine de rue | Autre |
Nombre max. de postes intérieurs | 0 |
Nombre max. de platines de rue | 0 |
Protocole d'image | PAL |
Peut être connecté à un smartphone | Non |
Communication interne | Non |
Mains libres | Non |
Avec fonction jour/nuit | Non |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Caméra ajustable manuellement | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 3 mm |
Hauteur | 10.2 mm |
Profondeur | 12.4 mm |
Profondeur d'encastrement | 3.2 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Type de tension | AC/DC |
Niveau sonore | 82 dB |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Non applicable |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Mode de pose | Autre |
Entre axe de fixation horizontale | 50-100 mm |
Mode de commande | Non applicable |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Non |
Réglage du volume sonore | Non |
Adressable | Non |
Portier avec Application mobile | Non |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Non |
Résolution de l'écran | Non applicable |
Réglage de la luminosité de l'écran | Non |
Réglage du contraste de l'écran | Non |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Non applicable |
Type de grade de communication | Non applicable |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez