![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-423831-WEB-R.jpg)
Set de 4 bornes à cage pour câbles Cu/Al pour DPX³250HP 4P
DPX3 250 HP
LEGRAND
Set de 4 bornes à cage pour câbles Cu/Al pour DPX³250HP 4P
Réf. 423831
EAN.
3414971232693
Set de 4 bornes à cage pour câbles Cu/Al pour DPX³250HP 4P
1
Groupe produit : 84
25,19 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Courant nominal | 250 A |
Type de connexion | raccordement par borne à ressort/vis |
Mode de pose | Vis |
Nombre d'entrées | 4 |
Nombre de sorties | 0 |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
Adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
Adapté pour câbles à brins fins sans embout | Oui |
Adapté pour câbles à brins extra fins | Oui |
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Oui |
Section de conducteur, entrée | 2.5-150 mm² |
---|---|
Protégé contre les contacts | Non |
Hauteur | 38 mm |
Largeur | 24 mm |
Profondeur | 18 mm |
Nombres de rangées | 1 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-140 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Tension nominale (Un) | 0-250 V |
Sans halogène | Oui |
Type de borniers | Phase/neutre |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez