![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481657-WEB-R.jpg)
Séparation L3000 H100 GS P31+
P31+
LEGRAND
Séparation L3000 H100 GS P31+
Réf. VG481657
EAN.
3414971031470
Séparation L3000 H100 GS P31+
Groupe produit : V01
23,79 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de cloison | 100 mm |
---|---|
Longueur | 3000 mm |
Modèle | Profil L |
Perforation de fixation | Non |
Type de fixation | Filetable |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
6 documents
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez