Séparation Auto L1030 H60 GS P31+
P31+
LEGRAND
Séparation Auto L1030 H60 GS P31+
Réf. VG481428
EAN.
3414971031326
Séparation Auto L1030 H60 GS P31+
Groupe produit : V01
15,03 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de cloison | 60 mm |
---|---|
Longueur | 1000 mm |
Modèle | Profil L |
Perforation de fixation | Non |
Type de fixation | Sans vis |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez