SEPARATEUR POUR 503E COUPLEUR HOR/VER 2 BOITES 503E
MULTIBOX
BTICINO
SEPARATEUR POUR 503E COUPLEUR HOR/VER 2 BOITES 503E
Réf. 503ED
EAN.
8012199238111
SEPARATEUR POUR 503E COUPLEUR HOR/VER 2 BOITES 503E
Groupe produit : 66
0,95 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 39.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez