![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605208_pw_151651.jpg)
Sectionneur-fusible SPX 3P 630A sur platine
SPX
LEGRAND
Sectionneur-fusible SPX 3P 630A sur platine
Réf. 605208
EAN.
3245066052083
Sectionneur-fusible SPX 3P 630A sur platine
1
Groupe produit : 76
532,00 €
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
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 800 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 630 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 435.96 kW |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 50 kA |
Avec emplacement pour fusibles | NH3 |
Nombre de pôles | 3 |
Avec surveillance des fusibles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Borne en cadre |
Convient pour montage au sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée de couvercle |
Position de l'élément d'actionnement | Frontal |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
6 documents
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
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez